Détection de présence

gamme-detecteurs-presence-KNX-ABB

Aussi polyvalents que vos besoins

Comprendre comment les personnes se déplacent dans les bâtiments constitue un atout précieux pour automatiser efficacement tout type de bâtiment. La large gamme de détecteurs de mouvement et de présence ABB i-bus® KNX contribue au contrôle et à la gestion des opérations quotidiennes dans toutes les zones du bâtiment, à l’intérieur comme à l’extérieur. Qu’il s’agisse de l’éclairage, du chauffage, de la climatisation ou des fonctions de sécurité, les différentes gammes associent un design haut de gamme à une technologie de détection de haute qualité. Elles permettent ainsi d’améliorer sensiblement la sécurité, l’efficacité et le confort des occupants, tout en réduisant les interventions des équipes de gestion technique du bâtiment.

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • français
  • italiano
  • polski
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • français (Belgique)

Fait partie du portefeuille ABB EcoSolutions™

Le programme ABB EcoSolutions™ garantit une transparence totale sur les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du produit. Les produits du portefeuille répondent à un ensemble d’indicateurs clés de performance définis dans le cadre de circularité d’ABB et disposent d’une déclaration environnementale de produit vérifiée par un organisme tiers indépendant (ISO 14025).

Consultez la valeur circulaire et l’empreinte environnementale de ce produit via ce lien.

Capteurs PIR

Pour l’automatisation professionnelle des bâtiments

Communique via le bus KNX pour permettre des automatismes complexes. Commande l’éclairage, le chauffage, les stores, la ventilation et les systèmes de climatisation en fonction de la luminosité.

Idéal pour :
Immeubles de bureaux, espaces commerciaux, automatisation des bâtiments tertiaires


La gamme premium KNX est également disponible
en finition noir mat

KNX
KNX BasicLine
ABB-Presence-Detector-Sky-KNX-24-meters
Détecteur de présence ABB Sky KNX, 24 mètres

Capteurs HF

Pour les espaces professionnels comportant des obstacles visuels

Intégration complète à KNX avec détection radar à travers les obstacles. Sensibilité réglable avec précision via ETS. Commande l’ensemble des systèmes du bâtiment via le réseau bus.

Idéal pour :
Bureaux complexes, installations sanitaires, zones de stockage, automatisation multizone

Les capteurs HF sont également disponibles
en finition noir mat

Applications

Détection de mouvement

Pour commencer

Produits et documents

Navigateur produits
Documentation
Loading documents
Select region / language