Dispositifs et interfaces systèmes

Coupleurs et passerelles pour la communication et l’intégration


ABB i-bus® KNX offre des composants système haute performance pour le système KNX.

Atouts

  • Appareils de système fiables et performants
  • Mise en service facilitée avec l’outil ABB i-bus®
  • Plus d’options d’intégration grâce à des passerelles comme IP, EnOcean ou fibre optique

Caractéristiques

  • Connexion d’installations KNX avec des réseaux IP pour la visualisation, la programmation ou pour le couplage rapide de lignes et de zones
  • Accès à distance pour l’installation simultanée de jusqu’à 5 clients IP
  • Outil ABB i-bus® pour la recherche IP et les mises à jour du firmware
Product Image- IPR-S3.5.1_preview

Fonctionnalité KNX IP Router Secure

La fonctionnalité KNX IP Router Secure protège les installations KNX des cyberattaques en offrant un réseau KNX plus robuste. En améliorant la sécurité du protocole KNX standard de l’industrie, le nouveau routeur ABB chiffre toutes les communications au sein d’un backbone IP et sécurise aussi la mise en service, réduisant ainsi le risque d’une attaque au travers du réseau IP. Son objectif est de fournir la sécurité la plus élevée possible sur le marché en se basant sur le standard de chiffrement ISO/IEC 18033-3 AES 128.

Atouts
  • Sécurité: Protection de KNX des attaques au travers du réseau IP
  • Performances: Un appareil ABB puissant pour assurer la stabilité Ergonomie: Intégration et mise en service aisées avec ETS
  • Compatibilité: Satisfait toutes les exigences du standard KNX Secure

Applications

  • Protection des installations KNX des attaques au travers du réseau IP:
    • Attaques Internet
    • Attaques Intranet, par ex. les bâtiments avec un accès public
  • Sécurisation des connexions pour les clients logiciels:
    • Visualisations
    • ETS
  • Réduction des contraintes d’implémentation de mesures de sécurité au niveau du réseau dans le bâtiment

Produits et documentation

Navigateur produits
Documentation
Loading documents
Select region / language