Entrées

Traitement des signaux analogiques et binaires


Les entrées ABB i-bus® KNX servent d’interface pour la manipulation des systèmes KNX via des boutons/commutateurs conventionnels ou pour le couplage de signaux binaires. En outre, les données météo peuvent être transférées au bus KNX via un capteur météo ;

Atouts
  • Gamme de produits stricte et faibles coûts de stockage
  • Liberté de conception maximale pour l'intégrateur système KNX grâce à la large gamme de produits et aux différents types d'installation (apparent, encastré, REG)
  • Temps et coûts réduits pour l'intégrateur de système grâce aux boutons de commande sur la partie frontale

Caractéristiques

  • Large gamme de produits pour la détection de signal de 10 V à 230 V AC/DC
  • Capteur météo pour la détection des précipitations et détecteur crépusculaire ainsi que la détection de la luminosité, de la température et de la vitesse du vent
  • Entrées analogiques avec diverses options de réglage pour les capteurs typiques

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et téléchargements

Loading documents
Select region / language