Sorties

Pour la commutation de charges électriques dans tous les domaines d’application


Les actionneurs de commutation ABB i-bus® KNX assurent la commutation fiable des charges électriques.
Plusieurs cas de charge différents peuvent être différenciés.
ABB offre un actionneur de commutateur pour tous les domaines d’application.

Atouts
  • Temps et coûts réduits pour l'intégrateur système grâce à la mise en service rapide et facile et à la manipulation manuelle
  • Liberté de conception maximale pour l'intégrateur système KNX grâce à la large gamme de produits et aux différents types d'installation (apparent, encastré, REG)
  • Rendement énergétique supérieur, par ex. par l'utilisation de signaux de sortie analogiques pour influencer les processus de régulation HVAC

Caractéristiques

  • Une gamme de produits complète avec des courants nominaux de 6 A à 16/20 AX charge C
  • Fonction de copie et de modification des paramètres ETS pour optimiser la mise en service

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et téléchargements

Loading documents
Select region / language