Actionneurs KNX ABB Standard Switch

Switch to a smarter tomorrow

abb-ngs-standard-motiv-1183x353px_red-stripe

Actionneur universel - La nouvelle génération d'actionneurs Standard Switch est parfaite pour une utilisation universelle dans des bâtiments tertiaires neufs. La gamme, composée de 12 appareils, permet une installation simplifiée, un montage et un démontage sans outils ainsi qu'un gain de temps lors de la mise en service, grâce à une interface utilisateur conviviale.

Grâce au large éventail d'appareils, les actionneurs Standard Switch sont parfaits pour toutes les applications de commutation courantes, tout en permettant des économies supplémentaires en matière d'encombrement et de coûts dans le tableau de distribution.



Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Avantages

 
ABB pictogram with multidirectional arrows
Flexibilité

Gamme complète - grand choix en matière de nombre de sorties et de courants divers ainsi que commutation universelle.

ABB pictogram for efficiency
Efficacité

Gain de temps lors de la mise en service, grâce à une interface utilisateur conviviale et des pages de modèles à objets de groupes centralisés.

ABB pictrogram with split arrows
Gamme complète

Grand choix du nombre de sorties et de courants ainsi qu'un encombrement réduit grâce à l'utilisation du module adéquat.



Principales caractéristiques

  • Installation aisée grâce à des bornes à visser tête mixte
  • Montage et démontage sans outils du rail DIN
  • Détection d'état aisée sans tension commune
  • Mise en service simplifiée grâce à des pages de modèles et des fonctions centralisées pour toutes les sorties


Gamme d'actionneurs de commutation



Produits



Multimédia



Services et outils

Assistance

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language