Contrôleurs de gestion d'espace

Contrôleur Aïron

La solution orientée service et connectivité.

Les régulateurs multi-métiers Aïron permettent de piloter et de gérer son propre confort dans un bureau depuis son smartphone. Mais la connectivité ne s'arrête pas là ! Ainsi, grâce à des tags Bluetooth et une application appropriée, la navigation dans le bâtiment devient un jeu d'enfant en s'appuyant sur des fonctions de géolocalisation avancées !.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Intégration LNS et NLFacilities

Disponible dans tous les protocoles les plus courants du bâtiment : le LON, le KNX, l'IzoT, et le BACNET l'Aïron peut se connecter et se raccorder sur n'importe quel système GTB ouvert du marché.


L'intégration est facilitée par l'utilisation de MOOVnGROUP ou NLFacilities qui procure intuitivité, rapidité, sécurité et flexibilité.

Intégration KNX et MOOVnGROUP


L'intégration est réalisée sur fonds de plan graphiques, via la modélisation du contrôleur permettant le recloisonnement par l'exploitant.


Ceci génère des bases de données ETS ou LNS standard et interopérables.

Logos_small

Produits associés

Applications smartphone

• Pilotage du confort
• Géolocalisation
• Réservation de salles de réunion

Documentations

Loading documents
Select region / language