Multicapteur pour plafond rayonnant SAPP®

MC BLE SMART CEILING® by ABB

Gamme Aïron

Solution ABB pensée et dessinée pour s’intégrer parfaitement dans les lames du plafond smart ceiling by interalu® SAPP®

 

Multicapteur-plafond-rayonnant-SAPP-logo

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Description du produit

Le multicapteur MC BLE SMART CEILING permet de détecter la présence dans un espace de travail (bureau, salle de classe, …) et de mesurer en même temps la luminosité intérieure. Grâce à son récepteur Bluetooth Low Energy (BLE) intégré, le multicapteur communique avec les télécommandes sans fil TC BLE ou smartphones permettant à l’utilisateur d’interagir pleinement avec le système GTB.

Garder la maîtrise sur son confort est primordial pour un utilisateur, mais les fonctionnalités du détecteur ne se limitent pas là ! En effet, il permet d’être le point d’entrée au système GTB rendant possible l’accessibilité à de nouveaux services depuis son smartphone (ex : trouver une salle de réunion inoccupée la plus proche en s’appuyant sur de la géolocalisation intérieure) . Compatible avec la gamme de contrôleurs Aïron, le multicapteur MC BLE SMART CEILING constitue un élément clé du système et contribue de ce fait activement au respect des standards énergétiques les plus exigeants (NF EN ISO52120-1) tout en maximisant le confort des occupants.

Fonctionnalités

  • Multicapteur Bluetooth design et ultra compact
  • S’intègre parfaitement entre les lames de plafond interalu® SAPP® sans perçage
  • Détermination de l’occupation de la pièce via détecteur de présence
  • Détermination de l’intensité lumineuse via capteur de luminosité
  • Pilotage des paramètres de confort (CVC, éclairage, store) via télécommande BLE ou application smartphone
  • Option : géolocalisation (iBeacon activable – sans pile additionnelle)
  • Protocoles de communication standard et ouvert Filaire : Dali / Bluetooth

Actualités

Documentations

Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language