Serveur BOS

doGATE

Serveur d'automation distribué sur IP.

La doGATE constitue le centre névralgique du système.

Elle permet d'acquérir simultanément plusieurs protocoles terrain répartis sur différents routeurs, ainsi que de segmenter les différents réseaux IP dans un souci de sécurité et de filtrage des données.

Le BOS d'ABB publie en local ses données, de façon structurée, via notre interface de programmation d'application UserX.

doGate

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

schema_serveur_BOS_ok
Contrôleurs terrain
  • KNX
  • LonWorks
  • BACnet
  • IzoT
  • Modbus
  • Mbus
  • SNMP
  • xDriver

Intégration des données

Les données des protocoles terrain peuvent être
acquises via :
  • Import fichier ESF pour KNX
  • Import base de données LNS pour LonWorks
  • Import fichier EDE ou scan pour BACnet
  • Assistant pour Modbus
  • Import MIB ou scan pour SNMP
  • Import/export de fichiers CSV pour tous les protocoles.

Serveur web HTML5 intégré


Sont hébergés dans la doGATE :
  • La supervision doCONTROL
  • Le serveur des télécommandes virtuelles
  • Le tableau de bord énergétique LEO
  • Documentation de l'API RESTful.

Actualités

Documentations

Loading documents
Select region / language