Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Serveur d'automation doGATE

La solution d'automation intégrale pour les bâtiments intelligents.


Avec Newron doGATE, ABB et Busch-Jaeger permettent aux intégrateurs de systèmes d’intégrer simplement différents protocoles dans le système d’automatisation des bâtiments.

doGATEest un serveur d’automatisation optimisé pour doMOOV qui est équipé de toutes les interfaces physiques nécessaires et qui peut gérer les fonctions de sauvegarde et de commande à distance relatives aux locaux.

doMOOV est un logiciel de gestion de bâtiments pour l’automatisation des bâtiments qui permet d’échanger des données entre différents protocoles. L’interface conviviale et la structure interne simple garantissent des temps de programmation courts et simplifient les modifications et adaptations.

MOOVnGROUPest un outil d'ingénierie, qui en tant qu’application du logiciel de mise en service KNX ETS4 avec une interface utilisateur graphique, simplifie la configuration et la modification des projets KNX. Ici, par exemple, les adresses de groupe sont automatiquement générées.

Principaux avantages

  • Serveur d’automation avec un fonctionnement stable
  • Adapté aux exigences des bâtiments fonctionnels et au logiciel de gestion de bâtiments doMOOV
  • Mise à disposition de toutes les interfaces nécessaires
  • Redondance : peut être défini en tant que dispositif de sauvegarde
  • Fonctions supplémentaires : commande à distance virtuelle et tableau de bord web.

Principales fonctionnalités   

  • IHM (interface homme machine) conviviale
  • Gestion de la structure IT décentralisée
  • Passerelle multi-protocoles – prend en charge les protocoles suivants : KNX, LonWorks, BACnet, Modbus, M-bus
  • Serveur universel pour SCADA en : OPC, BACnet, oBIX
  • Services intégrés : planification/calendrier, tendances, alarmes.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?