Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Périphériques systèmes

Centrale système

Appareil d’alimentation et de commande de l’installation ABB-Welcome®.
Pour raccorder du bus interne et externe
Pour raccorder la gâche électrique (12 V~, 1,6 A ou sortie sans tension 30 V, 3 A).
Pour allumer l’éclairage ou pour raccorder un relais d’éclairage (230 V, 3 A).
Durée de commutation de la gâche électrique et de l’éclairage réglable.
Pour jusqu’à 65 unités de consommation.

Tension nominale: 230 V~, +10 % / -10 %
Tension de sortie: 28 V
Fréquence nominale: 50 Hz / 60 Hz

Puissance nominale: 42 W
Type de protection appareil: IP 20
Plage de température appareil: -5 °C à 45 °C

Dimensions (H x L x P): 90 mm x 216 mm x 65 mm
Module: 12 Mo

Utiliser une gâche à haute résistance. Résistance nominale 20 ohms au moins.

Version

E-No 964 920 495 Centrale système REG

 

Centrale système Mini

Appareil d’alimentation et de commande de l’installation ABB-Welcome®.
Pour raccorder du bus interne et externe
Pour raccorder la gâche électrique (12 V~, 0,8 A ou sortie sans tension 30 V, 3 A).
Pour allumer l’éclairage ou pour raccorder un relais d’éclairage (230 V, 3 A).
Durée de commutation de la gâche électrique et de l’éclairage réglable.
Pour jusqu’à 31 unités de consommation.

Tension nominale: 230 V~, +10 % / -10 %
Tension de sortie: 28 V
Fréquence nominale: 50 Hz / 60 Hz

Puissance nominale: 19,6 W
Type de protection appareil: IP 20
Plage de température appareil: -5 °C à 45 °C

Dimensions (H x L x P): 90 mm x 108 mm x 65 mm
Module: 6 Mo

Version

E-No 964 921 495 Centrale système Mini

Alimentation électrique supplémentaire

Appareil d'alimentation supplémentaire de l’installation ABB-Welcome® pour augmenter le nombre d’interphones intérieurs raccordables.
Pour jusqu’à 45 unités de consommation.

Tension nominale: 230 V~, +10 % / -10 %
Tension de sortie: 28 V
Fréquence nominale: 50 Hz / 60 Hz

Puissance nominale: 28 W
Type de protection appareil: IP 20
Plage de température appareil: -5 °C à 45 °C

Dimensions (H x L x P): 90 mm x 144 mm x 65 mm
Module: 8 Mo

Version

E-No 964 920 595 Alimentation électrique supplémentaire REG

Passerelle IP

Permet l’intégration de tablette ou de smartphone avec l’application installée Welcome comme station intérieure mobile pour la communication audio et vidéo.
Le ComfortTouch d’ABB peut être utilisé comme station intérieure de communication de porte.
Peut être intégré dans le portail my.ABB-LivingSpace.com.
Interface de configuration pour passerelle téléphone et modules de contrôle d'accès.
Connexion Ethernet (RJ-45).
Unités de consommation: 11

Type de protection appareil: IP 20
Plage de température appareil: -5 °C à 45 °C

Dimensions (H x L x P): 90 mm x 180 mm x 65 mm
Module: 10 Mo

Version

E-No 964 921 795 Passerelle IP 3.0 REG 

Transformateur de sonnette

Alimentation électrique pour une gâche électrique.
4 V~, 1,3 A, 8 VA
8 V~, 1,3 A, 12 VA
12 V~, 1,3 A, 16 VA

Tension nominale: 230 V~
Fréquence nominale: 50 Hz

Type de protection appareil: IP 20

Dimensions (H x L x P): 90 mm x 36 mm x 65 mm
Module: 2 Mo

Version

E-No 960 000 394 Transformateur de sonnette ABB 230/12VAC 1, 3A

Actionneur de commutation porte / éclairage

Pour raccorder une gâche électrique ou pour allumer l’éclairage ou connecter un relais d’éclairage (sortie sans tension 230 V, 3A).
Peut être réglé et associé à une station extérieure.
Durée de commutation réglable: Gâche électrique de 1 s à 10 s, éclairage de 1 s à 5 min.
Unités de consommation: 2

Type de protection appareil: IP 20
Plage de température appareil: -5 °C à 45 °C

Dimensions (H x L x P): 90 mm x 72 mm x 65 mm
Module: 4 Mo

Utiliser une gâche à haute résistance. Résistance nominale 20 ohms au moins.

Version

E-No 964 920 395 Additionnel actionneur de commutation porte/éclairage REG

Actionneur à encastrer

Actionneur pour le raccordement au bus de communication de porte.
Enclenche les consommateurs raccordés en cas d’appel de porte entrant (par ex. un gong externe).
Sortie sans tension: 230V, 3AX.
Unités de consommation: 1

Type de protection appareil: IP 20
Plage de température appareil: -5 °C à 45 °C
Dimensions (H x L x P): 51 mm x 51 mm x 28 mm

Version

E-No 964 920 895 Actionneur à encastrer

 

Distributeur vidéo extérieur

Pour raccorder plusieurs interphones extérieurs vidéo à la centrale système.

Type de protection appareil: IP 20
Plage de température appareil: -5 °C à 45 °C

Dimensions (H x L x P): 90 mm x 36 mm x 65 mm
Module: 2 Mo

Version

E-No 964 920 295 Distributeur vidéo extérieur REG

Distributeur vidéo intérieur

Pour distribuer le signal vidéo pour les lignes ramifiées (par ex. dans une colonne montante).

Type de protection appareil: IP 20
Plage de température appareil: -5 °C à 45 °C

Dimensions (H x L x P): 90 mm x 36 mm x 65 mm
Module: 2 Mo

Version

E-No 964 920 095 Distributeur vidéo intérieur REG

Distributeur vidéo intérieur encastré

Pour distribuer le signal vidéo pour les lignes ramifiées (par ex. dans une colonne montante).

Type de protection appareil: IP 20
Plage de température appareil: -5 °C à 45 °C

Dimensions (H x L x P): 45 mm x 53 mm x 20 mm

Version

E-No 964 920 195 Distributeur vidéo intérieur encastré

Distributeur vidéo intérieur actif encastré

Pour distribuer le signal vidéo pour les lignes ramifiées (par ex. dans une colonne montante).
Unités de consommation: 1

Type de protection appareil: IP 20
Plage de température appareil: -5 °C à 45 °C

Dimensions (H x L x P): 45 mm x 45 mm x 26 mm

Version

E-No 964 921 195 Distributeur vidéo intérieur actif encastré

Passerelle téléphone

Pour raccorder une système ABB-Welcome® aux entrées analogiques d'un système téléphonique existant.
Permet l'utilisation d'un téléphone (par exemple, DECT, ISDN, téléphone portable) comme station intérieure de communication de porte.
Prise d’appel, ouvre-porte, commutation de l’éclairage via le clavier du téléphone (DTMF).
Commutation entre des numéros d'appel cibles librement programmables via le clavier du téléphone (DTMF).
Protection par code PIN de tous les paramètres de configuration.
Jusqu'à 99 appartements pour les systèmes Welcome® d’ABB.
Programmation via le clavier du téléphone (DTMF) ou via un navigateur Web (nécessite une passerelle IP).
2 bornes à vis pour la connexion analogique a'/b' du système téléphonique.
Unités de consommation: 1

Type de protection appareil: IP 20
Plage de température appareil: -5 °C à 45 °C

Dimensions (H x L x P): 90 mm x 72 mm x 65 mm
Module: 4 Mo

Version

E-No 964 921 095  Passerelle téléphone  REG

 

Interface de caméra

Pour l'intégration de jusqu'à quatre caméras analogiques dans un système Welcome.
Permet d'affecter la caméra à une station extérieure Welcome (vidéo/audio) ou à une station intérieure vidéo Welcome.
Jusqu'à quatre interfaces de caméra peuvent être interconnectées dans un système Welcome.
Jusqu'à 16 caméras analogiques peuvent être intégrées dans un système Welcome.
Programmation directement via le commutateur rotatif sur l'interface de caméra.
Entrée de signal vidéo 1 Vss, FBAS/CVBS, à 75 ohms (PAL/NTSC)
Unités de consommation: 2

Type de protection appareil: IP 30
Plage de température appareil: -25 °C à 55 °C
Dimensions (H x L x P): 76 mm x 45 mm x 25 mm

Il faut remplacer le module de base par un nouveau module de bouton de base pour un interphone extérieur vidéo.

Utiliser le module de base précédent pour un interphone extérieur audio.

Version

E-No 964 921 295 Interface de caméra
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous