Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

ABA/S 1.2.1 - Logic Controller

Avec le nouveau ABB Logic Controller ABA/S 1.2.1, les intégrateurs système peuvent réagir rapidement et de manière flexible aux exigences les plus strictes, et ce, avec une liberté de conception maximale. Le Logic Controller permet la modification et l'extension simple et fiable des exigences fonctionnelles lors de la construction et de l'utilisation des bâtiments.


Avantages en bref

  • Interface graphique de programmation

    Le logiciel ETS comprend une interface de programmation et une bibliothèque de fonctions pour toutes les applications du bâtiment. La bibliothèque comprend des solutions pour toutes les applications typiques du bâtiment telles que le chauffage, la ventilation et la climatisation. Aucun logiciel supplémentaire n'est requis.

  • Fonction de simulation

    Grâce à la fonction de simulation, l'intégrateur système peut s'assurer que toutes les fonctions sont correctement exécutées par le Logic Controller avant la mise en service.

  • Liberté de conception maximale

    Des adaptations ultérieures, par exemple en raison de l'évolution de l'utilisation des bâtiments, peuvent également être effectuées de manière simple et économique. Le Logic Controller est donc un compagnon fiable pour les intégrateurs système KNX pour réussir la mise en œuvre des projets.

  • Un boîtier repensé

    Après le montage sur profilé DIN, l'appareil peut être démonté du profilé sans outil.

  • Il utilise une technologie de microcontrôleur ultramoderne et économe en énergie.

Blocs de fonctions

2BytesTo2x1Byte_CFB

Convertisseur

2 octets vers 2x1 octet

Grâce à ce bloc de fonctions, il est possible de convertir 2 octets en 2x1 octet.

Télécharger le bloc de fonctions ETS (fbxml) [EN]
Télécharger le fichier XML

ByteToBits_CFB

Convertisseur

1 octet vers 8 bits

Grâce à ce bloc de fonctions, il est possible de convertir 1 octet en 8 bits.

Télécharger le bloc de fonctions ETS (fbxml) [EN]
Télécharger le fichier XML

upper_limit_CFB

Calcul

Upper Limit

Le bloc de fonctions « Upper Limit » permet de régler les valeurs limites de la sortie. Si l'entrée dépasse la valeur limite, la sortie est automatiquement limitée à la valeur limite réglée.

Télécharger le bloc de fonctions ETS (fbxml) [EN]
Télécharger le fichier XML

Informations supplémentaires