L'écran KNX ABB RoomTouch® est un écran capacitif multi-commandes pour le contrôle intelligent des pièces, que ce soit dans l’habitat résidentiel ou dans les bâtiments tertiaires, comme les chambres d’hôtels, bureaux et cabinets médicaux. Avec seulement 11 mm d'épaisseur, ABB RoomTouch® est composé d'un cadre métallique au style épuré et d'un panneau en verre haute qualité, et est proposé en finitions noire ou blanche très élégantes.
Sa conception ergonomique et ses icônes simples et intuitives en facilitent l'utilisation et permettent de commander facilement, à partir d’un seul et même dispositif, tous les gestes quotidiens de la vie intelligente, du pilotage de l'éclairage à celui des volets roulants, en passant par la création de scénarios, le réglage de plages horaires de température ambiante, la gestion des informations de votre station météo ou la diffusion audio. Toutes les fonctions se commandent en toute simplicité, par exemple en balayant l’écran vers le haut pour ouvrir les volets roulants ou vers le bas pour les fermer. Il est possible de créer des scénarios personnalisés dans chaque pièce, comme dans un décor de cinéma : d’une simple pression sur l’écran, les volets se ferment et les lumières se tamisent. La commande peut également s’effectuer en faisant dérouler le menu ou en tapant sur l'écran pour confirmer une opération comme l'allumage des lampes.
Pour des économies d'énergie supplémentaires, l'appareil dispose d’un mode de mise en veille rapide lorsque la pièce devient sombre, et se rallume automatiquement dès qu'il détecte une présence à proximité. Il comprend aussi un mode jour et nuit venant s'adapter à l'éclairage de la pièce.
ABB RoomTouch® peut être installé à l'horizontale ou à la verticale, au choix de l'utilisateur.