Un panneau pour commander les installations KNX et la communication de porte

Le nouveau Busch-SmartTouch® est aussi facile à utiliser qu'un smartphone et répond à toutes les exigences d'une domotique parfaite.

Intuitif et moderne - voilà comment un système de commande de bâtiment doit fonctionner. Idéalement, la manipulation du panneau fixe installé est comparable à celle d'un terminal mobile, afin de pouvoir contrôler toute la maison, l'appartement, le bureau ou les locaux commerciaux avec un simple balayage du bout des doigts. Pour toutes ces raisons, ABB enrichit sa gamme de produits du nouveau Busch-SmartTouch® KNX. C'est le successeur du panneau de commande qui a en son temps connu le succès.

Le nouveau panneau constitue un point de commande central pour ABB i-bus® KNX, qui peut également être utilisé comme station vidéo intérieure pour le système de communication de porte ABB-Welcome®– une réelle combinaison d'excellence. Le Busch-SmartTouch® est idéal pour les nouvelles constructions et les rénovations. Il convient aussi bien aux maisons individuelles qu'aux hôtels ou salles de conférence dans des bâtiments non-résidentiels représentatifs.

Utilisation intuitive pour plus de confort

Grâce à sa surface tactile de haute qualité, le Busch-SmartTouch® s'adapte à la tendance mobile et est aussi facile à utiliser qu'un smartphone ou une tablette. L'écran intuitif permet d'activer, de désactiver ou de tamiser l'éclairage dans l'ensemble du bâtiment, de commander les stores et de régler le chauffage. Un régulateur de température ambiante est intégré à cette fin. Toutes ces fonctions permettent également de créer des scènes complètes. Au total, 480 éléments de commande KNX sont affichés sur un maximum de 30 pages. L'utilisateur peut définir sa propre page de favoris et définir des programmes horaires. Les fonctions logiques et les simulations de présence sont également très simples à définir. Tout cela rend la vie de l'utilisateur plus agréable et plus sûre, tout en économisant de l'énergie.

L'écran couleur affiche une diagonale de 17,78 cm (7") au format 16:9. Le plus du Busch-SmartTouch® : sa hauteur de montage n'est que de 13 mm. Le panneau est disponible en deux coloris différents, en verre véritable noir ou blanc. Une combinaison parfaite avec la gamme d'interrupteurs et de prises de courant Sidus d'ABB est ainsi possible. La bande inférieure design en acier inoxydable brossé confère au panneau son élégance. Le Busch-SmartTouch® peut être monté en combinaison avec le cadre de montage sur l'ancien boîtier de commande Busch-Jaeger, les boîtiers encastrés normaux ou le nouveau support de table Busch-Welcome®.

Select region / language