Le capteur d'air avec RTR est prévu pour la surveillance et la gestion de la qualité de l'air et de la température ambiante. Le capteur permet de mesurer la concentration exacte en CO2 (390…10.000 ppm), la température (0…50 °C) et l'humidité de l'air (0...100 %) d’une pièce et transmet les valeurs sur le bus. Les valeurs limites permettent de surveiller les valeurs mesurées et d'indiquer tout dépassement grâce aux voyants LED sur la surface frontale de l'appareil. Avec le régulateur intégré il est possible de régler la température ambiante et de commander les actionneurs HLK. Le régulateur supplémentaire prévu pour la concentration en CO2 et à l'humidité de l'air peut être employé pour le réglage de la qualité de l'air.
Avantages :
- il s'agit d'un moyen simple pour régler la température ambiante
- permet à la fois de capter et de gérer la qualité de l'air
- le calibrage des mesures de concentration en CO2 se fait automatiquement en fonction de la pression atmosphérique
Caractéristiques :
- mesure la concentration en CO2, la température, l'humidité de l'air et la pression atmosphérique
- thermostat d'ambiance intégré (RTR)
- calcul du point de rosée et alertes sur le bus KNX