LGS/A Capteur de qualité de l’air avec régulation de température

Le capteur de qualité de l’air avec régulateur de température ambiante (RTR) est utilisé pour la surveillance et le contrôle de la qualité de l’air intérieur et de la température ambiante. Le capteur mesure avec précision la concentration de CO₂ (390…10 000 ppm), la température (0…50 °C) et l’humidité de l’air (0...100 %) dans une pièce, et transmet les valeurs mesurées sur le bus. Les grandeurs mesurées peuvent être surveillées via des seuils, et leur dépassement peut être signalé par des LED en façade de l’appareil. Le régulateur intégré permet de gérer la température ambiante et de piloter des actionneurs CVC. Un régulateur supplémentaire pour le CO₂ et l’humidité peut être utilisé pour le contrôle de la qualité de l’air.


Avantages :
  • Solution simple pour la régulation de la température ambiante
  • Capteur et régulateur de qualité de l’air réunis dans un seul appareil
  • L’étalonnage de la mesure de CO₂ est automatiquement ajusté en fonction de la pression atmosphérique

Caractéristiques :
  • Mesure du CO₂, de la température, de l’humidité de l’air et de la pression atmosphérique
  • Régulateur de température ambiante intégré (RTR)
  • Calcul du point de rosée et transmission d’alarme via le bus KNX
LGSA_12_BFA_XX_V1-0_2CDC071010F0017
Select Language
  • Deutsch (Schweiz)
  • français
  • italiano
  • Türkçe
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

Select region / language