Split Unit Gateway SUG/U 1.1

Raccordement de Split Unit aux systèmes KNX

La passerelle Split Unit Gateway SUG/U 1.1 permet l'intégration directe des unités Split dans un système KNX et assure ainsi une commande aisée et économe en énergie des systèmes de climatisation via le capteur KNX souhaité ou une visualisation. L'utilisation de télécommandes classiques à infrarouge (IR) n'est plus nécessaire.


Avantages :

  • commande aisée de la Split Unit par capteurs KNX
  • Commande des fonctions de base comme la mise en marche et l'arrêt, le réglage de la température de référence et bien d'autres fonctions sans commande IR
  • Définition simple des unités Split Unit dans l'application ETS gratuite

Propriétés :
  • Mode silencieux pour réduire le bruit de l'unité extérieure la nuit
  • Option Boost : le réglage des lamelles est activé et la Split Unit passe à la ventilation maximale
  • Réglage des lamelles horizontal et vertical
Product Image- SUG-U1.1_preview
Select Language
  • English
  • Deutsch (Schweiz)
  • español
  • français
  • italiano
  • svenska
  • Türkçe
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)

En savoir plus

Select region / language