Store ABB et actionneur du volet roulant à entrée binaire KNX

À l'aide des nouveaux JRA/S 6.230.3.1, il est possible de commander l'éclairage ou les stores via des capteurs KNX ou à l’aide de boutons classiques. Il permet une commande simple et sécurisée de 6 stores, volets roulants et éclairages indépendants ou d'autres charges allant jusqu'à 6A et il est équipé de 12 entrées binaires. L'appareil séduit par sa flexibilité, par le gain de temps (entrées et sorties réunies dans un seul et même appareil) et par les économies qu'il permet de faire avec l'utilisation d'interrupteurs et de boutons classiques.

En plus des fonctions standards, il est possible d'utiliser les sorties pour l'éclairage des escaliers, pour le retardateur d'enclenchement et d'extinction, pour le clignotement et pour les liens logiques et de les intégrer dans des scènes. Les entrées peuvent être paramétrées en tant qu'interrupteurs classiques, variateurs d'intensité lumineuse ou variateurs prévus pour les stores ou pour l'envoi des valeurs/du guidage forcé.

Le paramétrage initial de l'entraînement à la livraison est prévu pour la commande des volets roulants. Au niveau interne, les entrées sont reliées aux sorties correspondantes de manière à ce que l'appareil soit prêt à l'emploi immédiatement après sa connexion à la tension du bus. Le premier test de fonctionnement peut être réalisé sans programmation.

Product Image- JRA-S6.230.3.1_preview

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

Select region / language