Découvrez une nouvelle ère dans la conception des bâtiments d'accueil grâce à notre outil innovant de planification des bâtiments, désormais doté de fonctions permettant l'intégration transparente de capteurs pour l'électricité et le contrôle d'accès. Améliorez vos projets grâce à une efficacité accrue et à des capacités de pointe.
Le Building Planner inclut désormais des caractéristiques permettant de répondre aux exigences spécifiques des hôtels, en reconnaissant que ces espaces exigent un mélange minutieux d'esthétique et de fonctionnalité. L'outil va au-delà de la planification conventionnelle pour assurer une intégration transparente et des performances optimales. Traditionnellement, ces plans se limitaient à des considérations de base telles que l'éclairage, les prises de courant et les mesures de sécurité. Cependant, Building Planner fait un pas en avant audacieux en intégrant des technologies avancées et des solutions électriques élargies.
Accélérez la création de votre plan de projet grâce à cet outil intuitif, qui intègre désormais de manière transparente la technologie des capteurs et les systèmes de contrôle d'accès.
Favoriser la collaboration en temps réel, en assurant une approche synchronisée de l'intégration des fonctions électriques et de contrôle d'accès avancées.
Générer facilement des nomenclatures détaillées avec des composants ajoutés tels que des capteurs et des dispositifs de contrôle d'accès, afin d'améliorer la précision de la planification des matériaux.