Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • español
  • français
  • italiano
  • polski
  • português
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)

ABB i-bus® Tool

Un outil de service professionnel pour les intégrateurs et installateurs de systèmes KNX.

L’ABB i-bus® Tool est un concept logiciel innovant destiné à accompagner les intégrateurs systèmes lors de la mise en service et de la maintenance des installations KNX. L’ABB i-bus® Tool accède aux appareils ABB i-bus® KNX individuels via une interface KNX standard (USB, IP), en utilisant l’adresse physique KNX. L’intégrateur peut déclencher des fonctions, lire des valeurs, simuler des états et ajuster les réglages de l’appareil connecté. Les informations internes et les états du matériel de l’appareil et des applications logicielles sont disponibles de manière transparente et peuvent être récupérés de façon ciblée. Les octets d’état peuvent, par exemple, être représentés en texte clair. Les informations sont ainsi plus accessibles.

L’ABB i-bus® Tool est facultatif et gratuit.  Il s’agit d’un outil de surveillance des appareils complémentaire à ETS.



Assistance au diagnostic et à la mise en service pour les professionnels

ABB propose une interface utilisateur unique au sein de l’ABB i-bus® Tool, appelée plug-in, pour chaque appareil pris en charge. Les informations propres à l’appareil sont affichées via ce plug-in, et les réglages nécessaires peuvent être effectués. L’ABB i-bus® Tool est enrichi en continu avec de nouvelles fonctions et de nouveaux appareils pris en charge. Les extensions sont automatiquement mises à disposition via une mise à jour en ligne et peuvent être installées si nécessaire.

L’ABB i-bus® Tool prend en charge les langues suivantes : néerlandais, anglais, français, allemand, italien, polonais, russe, espagnol.



Derniers plug-ins

Informations et téléchargements



Select region / language