Simplement efficace
L'OTDCP entre 16 et 32 Ampères (CEI 60947) propose différentes tensions nominales CC et commande jusqu'à deux circuits dans la même zone.
- Hautes performances et efficacité énergétique
Les pertes de puissance de l'OTDC étant très faibles, il est parfaitement adapté aux applications à températures ambiantes élevées.
- Gain d'espace, de temps et de coût pour l'installation
Les interrupteurs OTDC offrent différentes tensions nominales CC jusqu'à 1 000 Vcc et commande jusqu'à trois circuits dans la même zone. Trois options de montage sont disponibles : porte, base et rail DIN.
- Prévention des accidents électriques
Installation et maintenance sûres grâce à des fonctions telles que les poignées cadenassables et le verrouillage du couvercle.
- Longue durée de vie et grande résistance
Les enveloppes sont construites avec des matériaux de grande qualité, résistants aux UV et avec un degré de protection IP65. Adaptées pour une installation à l'intérieur ou à l'extérieur.