Sectionneurs et interrupteurs de sécurité en boîtier aluminium de 16 à 600 A




Universal



Logistique optimisée
ABB propose une large gamme de sectionneurs et interrupteurs de sécurité en boîtier aluminium de 16 à 600 A. Elle inclut des modèles à 3 et 4 pôles, à actionnement frontal ou latéral et poignées noires ou rouges.

Performance



Fiables en environnements difficiles
Les boîtiers robustes en alliage d’aluminium moulé sous pression de haute qualité garantissent la longue durée de vie en environnements intérieurs et extérieurs difficiles. Les interrupteurs de sécurité ABB, homologués CEM, sont parfaitement adaptés aux environnements soumis à des perturbations électromagnétiques.

Safety



Sécurité et protection
Les interrupteurs en boîtier et les interrupteurs de sécurité sont conformes à la norme IEC 60947-3. Les interrupteurs à partir de 125 A sont équipés d’un boîtier protégé des arcs électriques avec rondelles de serrage intégrées et verrouillages de sécurité assurant une sécurisation supplémentaire du système. Les interrupteurs de 125 à 600 A sont équipés d’un boîtier à verrouillage désactivable et d’un sectionneur intégré à contacts visibles. Les interrupteurs de sécurité sont équipés d’un contact auxiliaire de verrouillage électrique pour le raccordement à un démarreur de moteur ou tout autre appareil de commande de moteur.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

 

Outils et assistance

Autres produits

Select region / language