Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Fusibles à couteaux

Gamme de fusibles à couteaux DIN


ABB propose une gamme complète de fusibles à couteaux DIN entre 2 et 1 600 A, 500 V et 690 V.

Performance et fiabilité exceptionnelles
Les fusibles ont un pouvoir de coupure très élevé, protégeant rapidement des défauts de tension et de court-circuit. Il n’y a aucune émission de gaz après fusion d’un fusible.

Réduction des temps d’arrêt et des coûts de maintenance
Les fusibles, qui peuvent être facilement et rapidement remplacés, sont dotés d’une coordination sélective. En cas de défaut, seule la partie du réseau concernée est isolée, alors que le reste du réseau reste fonctionnel. Nous proposons des produits avec une fonction de surveillance de fusible intégrée et des dispositifs de contrôle de fusible séparés.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Outils & support

Produits associés