Performance optimisée dans un appareil compact
Notre gamme complète d'interrupteurs de dérivation, de 160 à 800 ampères, constitue la meilleure solution pour un design de tableau optimisé et efficace, garantissant une maintenance sécurisée des composants critiques. Traditionnellement, les interrupteurs de dérivation étaient constitués de plusieurs sectionneurs individuels reliés par des kits de conversion. ABB propose une solution moderne : un seul appareil, composé de trois interrupteurs, sans kit de conversion. Cette solution allie haute performance et gain d'espace.
Conception innovante et gain de place
Trois interrupteurs sont empilés les uns sur les autres, de sorte que l’encombrement total équivaut à celui d’un seul interrupteur. Les interrupteurs de dérivation ABB peuvent ainsi être intégrés dans une armoire plus petite, comparé aux interrupteurs de dérivation construits à l’aide de kits de conversion. Cela permet au client de créer des tableaux plus compacts avec un design optimisé.
Entretenez votre équipement en toute sécurité
Les interrupteurs de dérivation ABB répondent aux exigences d’isolement conformément à la norme IEC 60947-3, ce qui élimine le besoin de dispositifs d’isolement supplémentaires. L’équipement peut être entretenu en toute sécurité pendant que la charge est alimentée directement par la source, sans avoir à arrêter l’ensemble du système.