Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Interrupteurs fusibles à commande manuelle

Conçus pour les conditions extrêmes

Les interrupteurs fusibles OS entre 20 et 1 250 A ont été conçus pour garantir un niveau de protection supérieur même dans les applications les plus exigeantes.


  • Réduction des coûts liés aux essais et à la conception
    Mise à disposition de tables de coordination avec essais de type 2 pour la protection des moteurs. Ces tables permettent une sélection simple et rapide des dispositifs de commande de moteurs.
  • Gain de temps et de coût pour l'installation
    Grâce à une structure modulaire, le mécanisme et les pôles peuvent ainsi être installés conformément aux exigences de l’installation. La longueur de l’axe est réglable.
  • Utilisation optimale de l’espace
    Les interrupteurs fusibles OS sont compacts et peuvent être installés dans des enveloppes de faible encombrement.
  • Performance et fiabilité exceptionnelles
    La conception du contact, associée à l'élément fusible, permet une protection rapide des défauts et le maintien du niveau de protection même après une défaillance. Les interrupteurs OS représentent la solution optimale pour la protection des moteurs. Ils peuvent être installés à proximité des transformateurs dans l’industrie lourde.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Outils et support

Produits associés