Performances pour applications intensives
ABB propose une large gamme d'inverseurs de sources manuels, de 16 à 3200 ampères. Ces inverseurs sont disponibles avec trois types de transition : ouverte, rapide ou fermée.
Fiabilité en conditions extrêmes
Les inverseurs ABB sont parfaitement adaptés aux applications intensives. Ils sont dotés d’un indice de suivi comparatif (CTI) supérieur à 600 V, ce qui les rend idéaux pour les environnements tropicaux.
Efficacité énergétique
Nos inverseurs disposent d’une véritable construction monopolaire même pour les puissances les plus élevées (une ligne par phase), permettant de réduire la consommation énergétique en limitant les pertes. Une seule borne par pôle sur toute la gamme évite aussi l’ajout de kits de fixation supplémentaires.
Gain de place
La construction modulaire et flexible, pouvant même inclure un axe télescopique réglable, autorise différentes dispositions des pôles et de la manette, offrant ainsi des solutions compactes et personnalisées pour vos clients.
Disponibilité mondiale
En complément de notre vaste gamme d’inverseurs de sources manuels, nous proposons également des inverseurs à transition ouverte conformes aux normes UL/CSA, disponibles dans une plage de puissance allant de 160 à 800 ampères.