Interrupteurs-sectionneurs DC 16…1600 A

Simplement optimaux

La gamme d’interrupteurs-sectionneurs OTDC entre 16 et 1 600 A est spécialement conçue pour les applications CC. Grâce à leur conception compacte ainsi qu’à leur efficacité et fiabilité, les interrupteurs OTDC permettent aux applications PV de passer au niveau supérieur.

Le portefeuille OTDC polyvalent compte des solutions pour les installations avec les exigences les plus particulières : tensions de 1 500 VDC, commutation multi-circuit et sorties de charge combinée jusqu’à 1 600 A.

ecolabel_500x500px-min_250xFait partie du portefeuille ABB EcoSolutions™
Le label ABB EcoSolutions™ offre une transparence totale sur les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du produit. Les produits du portefeuille sont conformes à un ensemble d'indicateurs de performance clés définis dans le cadre de circularité d'ABB et portent une déclaration environnementale de produit externe vérifiée par un tiers (ISO 14025). Cliquez  ICI  pour en savoir plus sur ABB EcoSolutions.

Veuillez demander à votre contact ABB de vous fournir les informations environnementales correctes pour votre produit spécifique. 
 
 

Points forts

Outils et support

Notre offre

Produits associés

Select region / language