Encombrement réduit de 57 % pour les boîtes de jonction dans les applications photovoltaïques
Ensto est une entreprise mondiale qui fabrique et commercialise des équipements et des solutions électriques pour une grande variété d'applications de production et de distribution d'électricité.
Une partie de leur offre comprend des solutions de boîtier qui garantissent la protection et les performances fiables des appareils électriques internes dans tout type d'environnement. Les produits Ensto peuvent être personnalisés afin de fournir la meilleure solution technique et rentable pour une application spécifique.
Ensto a soumissionné pour un contrat majeur pour la conception et la fabrication de boîtes de jonction de surveillance de chaînes, qui font partie d'un projet d'installation photovoltaïque livré au Honduras. Pour pouvoir remporter ce contrat, Ensto avait besoin d'une solution de commutation de haute qualité qui permettrait à la conception globale d'être sûre, performante et efficace en termes d'espace et d'énergie.
En plus de cela, Ensto devait prendre en compte des facteurs climatiques tels que la température et l'humidité élevées et garantir que les boîtes de jonction offriraient des performances fiables dans cet environnement exigeant.
Atteindre le niveau de puissance spécifié de la boîte de jonction signifiait un niveau de courant plus élevé provenant des chaînes entrantes. Cela nécessiterait généralement un interrupteur plus grand, mais au lieu de cela, Ensto a sélectionné un OTDC 315 A bipolaire qui répond au niveau de courant requis mais est de plus petite taille. En conséquence, ils pourraient économiser de l'espace à l'intérieur du boîtier, permettant une disposition claire pour les autres composants tout en conservant le design élégant et l'aspect simpliste de la boîte de jonction.
Les interrupteurs-sectionneurs OTDC, spécialement conçus pour les applications photovoltaïques, offrent une haute qualité et des performances élevées. Malgré la nature spécifique et personnalisée de la conception de la boîte de jonction, en choisissant OTDC, Ensto garantit le bon fonctionnement, la sécurité du personnel et des clients. tranquillité d'esprit. OTDC est une solution de commutation qui offre une plate-forme flexible, mais qui est minutieusement testée conformément aux normes et certifiée à l'échelle mondiale.