OTDC 250…1000A (IEC et UL)

Select Language
  • English
  • français
  • svenska
  • Türkçe
OTDC-group-picture+solar-impulse-label

Simplement optimal

Les interrupteurs-sectionneurs OTDC Série M, au-delà de 250 A, offrent une capacité de coupure fiable à tous les niveaux de courant, améliorant la sécurité, l’efficacité et la simplicité.

Pour les systèmes en 1500 V DC, la configuration de base est à deux pôles de 315 A à 800 A (IEC 60947) et de 250 A à 600 A (UL98B). Les courants de 800 A à 1000 A en 1500 V sont atteints grâce au raccordement en parallèle des pôles. Des modèles à commande frontale ou latérale sont disponibles.

Atteignez de nouveaux sommets avec l’OTDC 2000 VDC

Le solaire à l’échelle des services publics évolue vers des tensions plus élevées afin d’augmenter l’efficacité des centrales photovoltaïques. Le 2000 VDC est en passe de devenir le nouveau standard remplaçant le 1500 VDC, et notre solution 3P est l’un des premiers interrupteurs-sectionneurs DC à atteindre ce jalon.

Key-values_OTDC

ecolabel_500x500px-min_250x Fait partie du portefeuille ABB EcoSolutions™
Le programme ABB EcoSolutions™ offre une transparence totale quant aux impacts environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie du produit. Les produits de ce portefeuille respectent un ensemble d’indicateurs clés de performance définis dans le cadre d’économie circulaire d’ABB, et sont accompagnés d’une déclaration environnementale vérifiée par un tiers externe (norme ISO 14025). Cliquez ICI pour en savoir plus sur ABB EcoSolutions.

Veuillez contacter votre interlocuteur ABB pour obtenir les informations environnementales spécifiques à votre produit.
 

Outils et support

Produits associés

Select region / language