Interrupteurs-sectionneurs motorisés de 40 à 4000 ampères

Conçus pour une commande à distance


  • Sécurité et protection
    Ces dispositifs sont équipés d’un large éventail de fonctions de sécurité, comme des installations protégées contre les contacts directs (IP20). Tous les contacts sont clairement visibles, ce qui permet une indication de position fiable et sans ambiguïté. De plus, tous nos interrupteurs-sectionneurs motorisés sont équipés d’une poignée permettant une manœuvre manuelle en cas d’urgence. Les poignées peuvent bien sûr être verrouillées en position OFF pour garantir la sécurité.

  • Fiables dans des conditions extrêmes
    Offrir un niveau de performance élevé est notre priorité. Dans les applications où l’interrupteur en charge doit être actionné à distance, une durabilité adéquate a été garantie grâce à des essais conformes à la norme IEC 60947. Ces dispositifs sont également fabriqués avec des matériaux isolants hautement résistants, réduisant les risques d’amorçage entre phases, même dans les conditions et environnements les plus sévères.
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • magyar
  • italiano
  • Nederlands
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Outils et support

Produits associés

Select region / language