OT PLUS

Interrupteurs-sectionneurs

Pensez en grands bonds, et vous pourriez oublier l’essentiel. Mais parfois, c’est justement là que vous pouvez réaliser les plus grands progrès.
Nous avons repensé certains de vos composants les plus cruciaux pour vous aider à avancer sur toute la ligne. Cela signifie que vous pouvez passer à un avenir plus adaptable, plus durable et plus fiable – dès maintenant.

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • čeština
  • suomi
  • français
  • italiano
  • Nederlands

Vue d’ensemble

L’appareil tout-en-un le plus polyvalent du marché

OT Plus webpages-3-G1 frame 16A-63A - UL 20A-50A  ABB OT Plus range

Châssis G1
16A-63A / UL 2-A-50A
(anc. 16-40A / UL 20A-40A)

OT Plus webpages-4-G2 frame 63A-100A - UL 63A-101A ABB OT Plus range

Châssis G2
63A-100A / UL 63A-101A
(anc. 63A-80A / UL 60A-80A)

OT Plus webpages-5-G3 frame 63A-160A - UL 30A-100A   ABB OT Plus rang

Châssis G3
63A-160A / UL 30A-100A
(anc. 100A-125A / UL 30A-100A)

La gamme OT Plus étendue offre une innovation de pointe dans un format plus compact. Nouvelles intensités nominales pour toutes les tailles de châssis Disponibles en versions 3, 4, 6 et 8 pôles.

Données techniques

Offrez la solution idéale pour chaque application électrique

image

Grâce à l’élargissement des calibres de la gamme OT Plus, vous n’avez plus besoin de choisir différentes tailles de châssis pour des applications multiples présentant des intensités similaires lors de la sélection d’interrupteurs-sectionneurs. Quelle que soit l’application, nous pouvons vous aider à trouver la solution la mieux adaptée à votre installation.

Accessoires

Détails

OT Plus webpages-9-Accessories ABB OT Plus range (1)

Interrupteurs-sectionneurs à montage sur base et sur rail DIN
Châssis 1, 2 et 3

1. NOUVEAU Interrupteurs-sectionneurs OT16G1-...OT160G3-B_
2. Arbres externes OXS_, OXP_
3. NOUVEAUX Pôles additionnels, bornes fixes N et PE PNG_, PEG_
4. NOUVEAU Contact auxiliaire 1NO+1NF AUXG_
5. NOUVEAUX Capots de bornes TSG_
6. Poignée sélectrice OHBS_, OHYS_
7. Poignée pistolet OHB_, OHY_
8. NOUVELLE Poignée de montage direct OHB-G_

Avantage

Nouvelles fonctionnalités des interrupteurs-sectionneurs OT Plus

OT Plus webpages-10-benefit 1 ABB OT Plus

 Calibres étendus

 

L’interrupteur-sectionneur OT Plus propose des intensités nominales chevauchantes et étendues sur trois tailles de châssis, permettant une sélection précise adaptée aux besoins spécifiques. La nouvelle série offre également de meilleures performances, en particulier pour les applications moteur, et peut être utilisée dans des applications jusqu’à 800 VAC.

OT Plus webpages-11-Benefit 3 ABB OT Plus  (1)

Temporisation réglable du quatrième pôle

La fonction inclut, en standard, le fonctionnement simultané ainsi que l’avance à la fermeture et le retard à l’ouverture, offrant une flexibilité opérationnelle accrue. Cette capacité garantit que les équipements électroniques sensibles conservent leur intégrité et leur sécurité dans les environnements critiques.

Applications typiques : Data centers, hôpitaux, infrastructures de télécommunications, systèmes d’automatisation industrielle.

OT Plus webpages-12-Benefit 2 ABB OT Plus

Bornes à ressort rapides

Le châssis G1 de la gamme OT Plus, avec un calibre de 16-40 A, est équipé de bornes à ressort rapides. Elles permettent une installation plus rapide, garantissent des connexions sûres et sont conçues pour une utilisation simple et intuitive.

OT Plus webpages-13-Benefit 4 ABB OT Plus range

Efficacité durable

L’interrupteur-sectionneur OT Plus réduit les pertes de puissance jusqu’à 53 % par rapport à la série OT_F, entraînant une baisse des coûts d’exploitation et une empreinte carbone plus faible. Avec un taux de recyclabilité allant jusqu’à 94 % et des instructions de fin de vie intégrées, il favorise une mise au rebut responsable et des pratiques respectueuses de l’environnement. Il fait également partie de l’offre ABB EcoSolution.

Ressources

Optimisez votre sélection et votre installation d’interrupteurs-sectionneurs grâce aux catalogues, à la brochure et à la vidéo d’installation OT Plus

OT Plus webpages-16-Video 1 ABB OT Plus
À venir
OT Plus webpages-17-Catalog ABB OT Plus
OT Plus webpages-18-Brochure ABB OT Plus
OT Plus webpages-21-Infographic ABB OT Plus
OT Plus webpages-20-Product declaration ABB OT Plus

La gamme d’interrupteurs ABB

Découvrez tous les produits disponibles

OT Plus webpages-20-ABB Switches (1)
OT Plus webpages-21-ABB  Manual operated change-over switches (2)
OT Plus webpages-22-ABB enclosed-switches
OT Plus webpages-23-ABB -manual-operated-switch-disconnectors
OT Plus webpages-24-motor-operated-switch-disconnectors
OT Plus webpages-25-ABB motor-operated-change-over-switches (1)
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language