Inverseurs de source

Commutation entre des sources de puissance

ABB propose un large éventail d'inverseurs de source entre 16 et 3200 ampères. Grâce à leurs nom-breuses caractéristiques et fonctionnalités, ils sont parfaitement adaptés à diverses applications : installations industrielles, docks, aéroports et data centers..


Performance    Performance en utilisation intensive
   
Les inverseurs de source d’ABB sont parfaitement adaptés aux applications exi-geante, ils représentent la solution optimale pour les environnements difficiles.

One pole    Véritable construction unipolaire
    
Nos interrupteurs sont dotés d’une véritable construction unipolaire même pour des valeurs nominales plus élevées (un pôle par ligne électrique), permettant ainsi des économies d'énergie en réduisant les pertes de puissance. L’utilisation d’une seule borne par pôle sur toute la gamme permet également de s’affranchir des kits de fixations supplémentaires pour les raccordements.

Compact    Modulaires et flexibles
   
La construction modulaire et flexible, permet différentes dispositions des pôles et de la poignée, vous donnant la possibilité de créer des solutions uniques à encombrement réduit pour vos clients

 Certificate   Performances certifiées UL/CSA 
    Pour étoffer notre gamme d’inverseurs de source manuels, nous proposons également des versions à transition ouverte conformes aux normes de certification UL/CSA dans une gamme de puissance comprise entre 160 et 800 A.



Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Notre offre

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language