Relais de protection de contact CM-KRN

Protégez vos contacts des charges excessives

Les relais de protection des contacts CM-KRN protègent les contacts de commande sensibles comme les sorties numériques d'un automate contre une charge excessive. Il peut être utilisé avec ou sans fonction de verrouillage. Le temps de rebond des contacts de commande peut être contourné par le temps de réponse réglable. Différentes versions de tension d'alimentation de contrôle garantissent l'utilisation dans des applications mondiales.


Principaux avantages

  • Protège et réduit la charge des contacts de commande sensibles
  • Facile à régler
  • Isole les circuits

Principales fonctionnalités

  • Enregistre les positions de commutation comme une bascule RS
  • 2 LED pour l'indication d'état
  • 2 contacts c/o
  • Délai d'activation réglable de 0,05 à 30 s
  • Agit comme un interrupteur à deux positions
cm-krndf028be6c1f463c09537ff0000433538

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et Documentation

Navigateur produit
Documents
Loading documents
Select region / language