Relais de surveillance du cycle avec fonction Watchdog

Série CM-WDS

Surveillance de cycle de l’API/PC


Le relais de surveillance du cycle CM-WDS d’ABB (appelé également Watchdog) surveille si un tact pulsé régulier est présent sur son entrée d’horloge «I». Il peut être raccordé par exemple à la sortie d'un automate programmable (API) qui est défini régulièrement (par ex. une fois par cycle) et remis à l'état initial.

Le CM-WDS surveille par conséquent si le programme API/PC a une durée de cycle inférieure à la durée de surveillance sélectionnée sur le sélecteur de mode frontal.

Si le signal d’horloge est éteint ou est irrégulier, le relais de sortie retombe et le voyant LED rouge s’allume.
Une impulsion H peut être utilisée pour une programmation adaptée de réinitialisation.

    Atouts
Surveillance fiable de votre installation programmable


    Caractéristiques
  • Temps de surveillance du cycle réglable dans 4 plages de 0,5 à 1000 ms
  • 1 contact inverseur
  • LED pour l’indication d'état
CM-WDS

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents
Select region / language