Relais d’interface et optocoupleurs
Solutions de relayages débrochables au cœur des installations péri-automatisme
Dans les automatismes actuels, l'organe de contrôle est constitué par un calculateur ou un automate relié au process par une multitude de fils allant vers des capteurs ou des actionneurs. Ces processeurs performants dans leur domaine souffrent d'une certaine sensibilité aux parasites et surtensions provenant de l'environnement industriel. De plus, leur champ d'action est souvent limité en tension et courant à 24 V DC / 100 mA.
Afin de réaliser l'adaptation tension/courant et l'isolement galvanique, il est nécessaire de les interfacer par des éléments assurant ces fonctions tout en transmettant les ordres logiques d'entrées et de sorties. C'est possible grâce à nos gammes relais et optocoupleurs, qui offrent une multitude d'adaptations en tension (5 à 400 V), courant (10-7 A à 16 A) et des isolements entrées/sorties de 2 à 4 kV.
Principaux avantages
- Conversion de signaux sûre et fiable
- Valeurs nominales de contacts supérieures.
Principales fonctionnalités
- Tensions de bobine entre 5 VDC et 230 VAC
- Valeurs nominales des contacts : jusqu'à 16 A
- Large gamme de boitiers à partir de 6mm de pas.
- Jusqu'à 4 contacts en sortie
- Modules fonctionnels débrochables tels que des éléments RC
- Bouton de test intégré pour activation manuelle
- Contacts plaqués or disponibles pour une résistance de contact la plus basse.