Contacteurs tripolaires AF

Assurez la continuité de service et optimisez vos stocks grâce à la technologie AF jusqu’à 2850 A

Dotés de la technologie AF en standard, les contacteurs AF établissent la nouvelle référence du secteur. La bobine intégrée à commande électronique offre de nombreux avantages par rapport aux solutions conventionnelles, et associée à la vaste gamme de produits ABB, elle permet une configuration optimale à chaque fois.

Principaux avantages

  • Optimisez la logistique et réduisez les coûts administratifs grâce à un nombre réduit de variantes à gérer
  • Bénéficiez d’un support global et utilisez les mêmes produits partout dans le monde : la bobine 100 … 250 V AC/DC couvre toutes les tensions réseau standard
  • Les bornes à ressort Push-in permettent un câblage ultra-rapide en une seule pression : une installation plus rapide que jamais, un câblage plus simple que jamais, des connexions toujours aussi fiables
  • Une réduction de 80 % de la consommation d’énergie de la bobine permet des économies d’énergie significatives
  • Assurez la continuité de service grâce à la technologie AF qui compense les chutes de tension et microcoupures

Caractéristiques principales

  • Jusqu’à 560 kW - 400 V AC-3, 900 hp - 480 V et 2850 A - 690 V AC-1, 2850 A - usage général
  • Seulement 4 bobines pour couvrir 24 V - 500 V AC et 20 V - 500 V DC
  • Bobine dédiée 24 V DC pour un contrôle direct via sortie API > 250 mA, avec faible consommation de maintien jusqu’à 1,7 W
  • Types de connexions : à vis, à ressort Push-in et à cosse à œillet
  • Suppression de surtension intégrée
  • Kits de connexion et unités d’interverrouillage pour démarreurs à inversion de sens et étoile-triangle, pour un assemblage facile, rapide et sécurisé
  • Contacts miroir et mécaniquement liés
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • magyar
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Belgique)
  • English (Canada)
  • français (Canada)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Highlights

Produits et Documentation

Navigateur produit
Documents
Explorez AF (vue 3D)
Explorez AF (vue éclatée)
Outil
Loading documents

Fiable sur tous les réseaux

Le système électronique intégré dans le contacteur AF redresse la tension du circuit de commande, qu’elle soit AC ou DC, en une tension DC appliquée à la bobine. Le contacteur fonctionne ainsi en permanence dans des conditions optimisées, ce qui le rend pratiquement silencieux.

Quatre bobines pour toute la plage de tension

Le contacteur AF prend en charge à la fois le courant alternatif (AC) et continu (DC). Grâce à la gamme complète de contacteurs AF, les fonctionnalités sont améliorées tout en réduisant de 90 % le nombre total de variantes par rapport à une gamme conventionnelle. Il suffit de quatre bobines pour couvrir de 24 V AC, 20 V DC à 500 V AC/DC.


Large plage de tension de commande

Avec la technologie de contacteurs conventionnelle, il fallait différents contacteurs pour différentes tensions réseau. Grâce à la large plage de fonctionnement du contacteur AF, celui-ci peut fonctionner aussi bien en Europe qu’en Asie ou en Amérique du Nord. La bobine principale de la gamme de contacteurs AF couvre de 100 à 250 V, AC/DC et 50/60 Hz.

Suppression de surtension intégrée

Avec les technologies de contacteurs classiques, il est recommandé d’utiliser un suppresseur de surtension externe, un accessoire dont le coût peut représenter jusqu’à la moitié du prix du contacteur. Avec la technologie AF, les surtensions sont gérées directement par le contacteur, sans jamais atteindre le circuit de commande. Plus besoin de suppresseur de surtension, ni de se soucier des surtensions elles-mêmes. Un produit en moins, une complication en moins.

 

Select region / language