Les mini-contacteurs sont parfaitement adaptés aux applications où la fiabilité est essentielle et l'espace limité. Leurs dimensions, leurs caractéristiques techniques et la diversité de la gamme offrent aux clients une grande flexibilité pour un large éventail d'applications.
Principaux avantages
- Mini-contacteur le plus plat du marché
- Fonctionnement silencieux grâce à la bobine sans bourdonnement
- Économie d’énergie et réduction des coûts
- Utilisation flexible dans toutes les positions
Caractéristiques principales
- Jusqu’à 5,5 kW - 400 V AC-3, 5 hp - 480 V, 20 A - 400 V AC-1 et 16 A - usage général
- 3 types de connexions disponibles : vis, broches à souder et cosses plates
- Mini-contacteur réversible avec verrouillage mécanique intégré disponible
- Version spéciale avec consommation de bobine de 1,4 W pour connexion directe à un API
- Circuits de protection intégrés avec diodes et limiteur de surtension supplémentaire