Les relais électroniques de surcharge offrent une protection fiable et précise aux moteurs en cas de surcharge ou de panne de phase. Le relais électronique de surcharge peut constituer une solution de démarrage compacte avec des contacteurs.
Principaux avantages
- Protection fiable des moteurs
- Créer des entrées faciles à créer
- Adaptation optimisée aux contacteurs ABB
- Coûts logistiques réduits et conception améliorée grâce à trois classes de déplacement dans un seul appareil
- Kits de montage simples et réinitialisation par fil pour la télécommande disponibles pour des applications spécifiques.
Principales fonctionnalités
- Classe de voyage sélectionnable (10E, 20E, 30E)
- Plages de paramètres de courant réglables
- Protection contre les surcharges avec sensibilité à la perte de phase
- Compensation de température jusqu'à +70°C et auto-alimentation
- Réinitialisation automatique ou manuelle, plombable
- Fonction d'arrêt et de test.