Relais Électronique de protection contre les Surcharges

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • magyar
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • français (Belgique)
  • English (Canada)
  • français (Canada)

Protection moteur contre les surcharges et les défauts de phase

Les relais de surcharge électroniques offrent une protection fiable et précise des moteurs en cas de surcharge ou de défaut de phase. Le relais de surcharge électronique peut constituer une solution de démarrage compacte associé à des contacteurs.

Principaux avantages

  • Protection fiable des moteurs
  • Création facile de démarreurs
  • Compatibilité optimale avec les contacteurs ABB
  • Réduction des coûts logistiques et conception optimisée grâce à trois classes de déclenchement dans un seul appareil
  • Kits de montage individuels et réarmement filaire pour le contrôle à distance disponibles pour certaines applications

Caractéristiques principales

  • Classe de déclenchement sélectionnable (10E, 20E, 30E)
  • Plages de réglage du courant ajustables
  • Protection contre les surcharges avec détection de perte de phase
  • Compensation de température jusqu'à +70 °C et alimentation autonome
  • Réarmement automatique ou manuel, scellable
  • Fonctions arrêt et test
1SAX121001R1101

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

EcoSolutions_webbanner_product pages

Actualités

Produits et Documentation

Select region / language