Des performances élevées dans des dimensions réduites
La gamme de mini-contacteurs M est une solution optimisée en termes de performances et d’encombrement. Une grande fiabilité, même dans des conditions extrêmes, associée à des dimensions réduites et à des connexions sûres, permet une conception simplifiée et des tableaux plus compacts.
Principaux avantages
- Performances élevées même en installation côte à côte
- Large choix de bobines disponible
- Jusqu’à 6 contacts auxiliaires peuvent être montés
- Fonctionnement rapide
Principales caractéristiques
- Jusqu’à 5,5 kW - 400 V AC-3, 7,5 hp - 480V, 20 A - 400 V AC-1 et 20 A (600 V AC) - usage général
- 2 types de bornes disponibles : bornes à vis, bornes à vis spécifiques pour cosses à œillet
- Versions DC standard avec bobines à limites de fonctionnement étendues
- Gamme complète d’accessoires incluant des blocs de contacts auxiliaires à montage frontal ou latéral, des suppresseurs de surtension et des temporisateurs électroniques