Les mini-relais contacteurs sont parfaitement adaptés aux applications où la fiabilité est indispensable et où l'espace est limité. Les dimensions, les caractéristiques techniques et la variété de l'assortiment offrent aux clients une grande flexibilité dans une large gamme d'applications.
Principaux avantages
- Économies d'énergie et de coûts
- Aucun bruit de fonctionnement grâce à la bobine sans bourdonnement
- Utilisation flexible dans n'importe quelle position
Principales fonctionnalités
- Mini-contacteurs à 4 pôles avec diverses combinaisons de contacts
- 3 types de connexion disponibles : vis, broches à souder et broches plates
- Version spéciale avec consommation de bobine de 1,4 W pour connexion directe à l'automate
- Circuit de protection intégré avec diodes et limiteur de surtension supplémentaire