Contacteurs modulaires
Les nouveaux contacteurs modulaires silencieux ABB sont maintenant disponibles sur une large gamme de 16 à 100 A. Avec une conception innovante de bobines AC / DC qui élimine le bourdonnement, une large sélection d'accessoires ainsi que des versions manuelles et automatiques, les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit. Adapté pour les applications d'éclairage, chauffage, ventilation, moteurs et pompes.
Principaux avantages
- Silencieux
- Idéal pour les applications d’éclairages - Charges lampes et éclairage (AC-5a/b, AC-7c)
- Parfaitement compatible avec la gamme modulaire
- Produit compact avec capacité de commutation AC/DC
- Commande en AC/DC, optimisation de stock et d’espace
- Colisage unitaire et multi pour tous les besoins spécifiques
Principales fonctionnalités
- Elargissement de la gamme : à partir de 16A jusqu’à 100A : ESB16..ESB100..N
- ESB25..ESB100..N / EN25…EN40..N :
- Catégorie d'emploi : AC-1, AC-7a ; AC-3, AC-7b ; AC-5a/b, AC-7c ; DC-1, DC-3
- Bobines AC/DC (disponible de 12…415V)
- ESB16..ESB20..N / EN20..N :
- Bobines AC/DC (disponible de 12…400V)
- Limiteur de surtension intégré et Indicateur d’état mécanique (ESB16…ESB100..N / EN20..EN40..N)
- Version manuelle et automatique