Contacteurs AFS pour applications de sécurité

Contribuez à sécuriser votre système

Conçus pour les applications de sécurité machine, les contacteurs AFS sont équipés en usine de blocs de contacts auxiliaires (contacts miroir et mécaniquement liés), ce qui les rend idéaux pour la surveillance et la commande des circuits. La gamme complète de composants de sécurité ABB facilite la construction de systèmes de protection.

Principaux avantages

  • Conformité aux principales normes de sécurité EN ISO 13849 et EN 62061, garantissant l’utilisation sûre des machines et équipements
  • État des contacteurs garanti grâce aux blocs de contacts auxiliaires prémontés en usine
  • Identification facile de la chaîne de sécurité grâce au boîtier jaune
  • Simplification du calcul du niveau de sécurité de l’installation grâce aux valeurs de sécurité disponibles dans les outils FSDT et SISTEMA

Caractéristiques principales

  • Jusqu’à 400 kW – 400 V AC-3, 600 ch – 480 V et 1050 A – 690 V AC-1, 900 A – usage général
  • Valeurs B10d disponibles pour l’ensemble de la gamme
  • Temps d’ouverture rapides jusqu’à 20 ms pour certains contacteurs AFS avec interface automate (PLC)
  • Contacts miroir et mécaniquement liés avec certification tierce partie
  • Contacts auxiliaires basse énergie avec une capacité de commutation minimale de 12 V, 3 mA, 10⁻⁷
  • Protection contre les surtensions intégrée
AFS-family
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • italiano
  • 日本語
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • English (Canada)
  • français (Canada)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Actualités

safety_tools

Liens vers les outils de sécurité :

> FSDT
> SISTEMA
> Fichier ABB Library

Produits et Documentation

Produits associés

Select region / language