Contacteurs pour les applications ferroviaires
Les contacteurs AF..(Z)B peuvent être installés dans tous les environnements, y compris les cabines passagers ou conducteur, pour les trains des lignes principales ou urbaines, les trains souterrains ou les tramways. Les contacteurs et contacteurs auxiliaires peuvent être utilisés dans le matériel roulant pour l'éclairage, le chauffage, la coupure, la climatisation, la ventilation et la commande des portes.
Principaux avantages
- Compacts , ils réduisent l’encombrement jusqu’à 20 % dans les installations
- Jusqu’à 45 % plus légers, pour une consommation d’énergie réduite par essieu
- Optimisation de la logistique grâce à la réduction de 90 % du nombre de variantes du produit et à l’utilisation de seulement 3 bobines pour couvrir les tensions de commande entre 24 VDC et 220 VDC
- Respectueux de l’environnement avec une consommation réduite jusqu’à 68 % pour le maintien de la bobine.
Principales fonctionnalités
- Contacteurs 3 et 4 pôles, contacteurs auxiliaires
- Disponibles avec des vis pour la version standard ou des embouts à cosses Ring Tongue
- Conformes à toutes les normes relatives au matériel roulant : CEI 60077-1/2, EN 50155, CEI 61373 cat.1 classe B
- Capacité d'atteindre le niveau le plus strict en matière de comportement face au feu et à la fumée sans restrictions de montage : EN 45545, niveau de danger HL2 ou HL3, NF F 16-101/102 cat.A1, DIN 5510-2, UNI CEI 11170, ASTM et BSS
- Interface de bobine électronique acceptant une vaste gamme de tensions de commande DC et gérant les variations des tensions de commande utilisées pour alimenter la batterie
- ABB est certifié IRIS (International Railway Industry Standard).