Accessoires pour automates de sécurité programmables
Nous proposons une gamme d'accessoires pour les automates de sécurité Pluto Safety-PLC tels que des câbles, connecteurs, blocs fonctionnels et circuits d’identification (IDFIX).
IDFIX
IDFIX est un circuit d’identification unique à chaque appareil du bus Pluto. Il contient un code d’identification et permet de distribuer un programme API sur le réseau. Il existe quatre versions différentes : R, RW, DATA et PROG. En plus du code d’identification, la version DATA peut également inclure les codes de sécurité provenant des nœuds AS-i d’un système AS-i. La version PROG contient le programme API en cours et est utilisée avec un Pluto unique pour la distribution du programme.