Accessoires pour systèmes de clôture

Nous proposons un large choix d’accessoires pour notre système de clôture Quick Guard.

Écrou de verrouillage spécialement conçu
Notre système de vis breveté rend l’assemblage et le démontage du système de clôture simples et rapides. L’écrou présente plusieurs avantages : il se place facilement dans le profilé et se positionne automatiquement lorsque la vis est tournée de 90 degrés dans le sens horaire. Dans cette position, le support à fixer peut être ajusté selon les besoins puis verrouillé en continuant à tourner la vis dans le sens horaire. Pour retirer le support, il suffit de tourner la vis de fixation dans le sens antihoraire jusqu’à ce que l’écrou soit aligné avec la rainure du profilé.

 

quick-guard_fencing_system_1950x975_2-1
Navigateur produit
Documents
Loading documents
Select region / language