Dispositif de sortie de secours

Avec ce dispositif de sortie de secours, une porte peut être verrouillée depuis l’extérieur à l’aide d’une clé tout en pouvant toujours être ouverte depuis l’intérieur, afin de permettre à une personne enfermée par erreur dans une zone dangereuse de sortir.

Un kit de montage facilite l’installation sur notre système de clôture Quick-Guard.

Principaux avantages

  • Préassemblé pour un montage plus rapide
  • Montage facile sur les clôtures Quick-Guard
  • Supports en acier inoxydable pour une durée de vie prolongée

Caractéristiques principales

  • Ouverture toujours possible depuis l’intérieur
  • Pour portes classiques avec ouverture de 600 à 1270 mm
  • Verrouillable avec une clé (fournie avec trois clés)
  • Compatible avec les portes à ouverture gauche ou droite

Le dispositif se compose de trois éléments distincts :
2TLA040033R7000 - Dispositif de sortie de secours, noir/vert
2TLA040033R7100 - Poignée à levier pour dispositif de sortie de secours
2TLA040033R7200 - Kit de montage pour dispositif de sortie de secours
    Panikregel_390x195

    Lectures complémentaires

    Navigateur produit
    Documents
    Loading documents
    Select region / language