De nombreux produits ABB Jokab Safety sont connectés à l'aide de connecteurs M12 standard. Cela facilite l'installation, permet de gagner beaucoup de temps et réduit également considérablement le risque de connexion incorrecte.
Nous avons donc développé des câbles à 5 conducteurs, 5 x 0,34 mm + blindage soit 8 conducteurs ; 8 x 0,34 mm + blindage qui offrent les avantages que nous pensons qu'un bon câble devrait avoir. Ceux-ci sont disponibles dans n'importe quelle longueur et dans diverses longueurs standard, avec des connecteurs mâles ou femelles moulés droits ou coudés.
Les câbles particulièrement adaptés aux unités Tina 4A et Tina 8A sont les câbles C9 et C13. Ils ont des conducteurs plus épais, 0,75 mm2 pour la ligne d'alimentation et 0,5 mm2 pour les autres conducteurs + blindage.