Adaptateurs Tina

Rend tout le système dynamique

Les dispositifs Tina adaptent le circuit de sécurité dynamique des systèmes Vital et Pluto aux composants de sécurité à contacts mécaniques, tels que les arrêts d’urgence, les interrupteurs et les barrières immatérielles avec doubles sorties.

Tina est disponible en plusieurs versions selon le type de composant de sécurité connecté au circuit Vital ou Pluto. Sont également disponibles une unité de contournement, des blocs de connexion et un bouchon aveugle.


Principaux avantages
  • Adaptation facile des dispositifs de sécurité traditionnels à deux canaux vers le système dynamique
  • Connexion rapide grâce aux connecteurs M12
  • Dépannage simplifié grâce aux voyants LED et au signal d’information
  • Moins de câblage et plus d’informations avec les blocs de connexion

Principales caractéristiques
  • Tina 2A/B, Tina 3A et Tina 7A pour dispositifs à 2 contacts
  • Tina 5A pour le contournement
  • Tina 10 pour les sorties OSSD
  • Tina 6A pour les dispositifs sensibles à la pression
  • Blocs de connexion Tina 4A, Tina 8A, Tina 11A et Tina 12A

 


Vital_and_Tina_390x195
Navigateur produit
Documents
Loading documents
Select region / language