Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Automates programmables de sécurité

Compacts, puissants et conviviaux...

Le concept Pluto simplifie la communication, la programmation et les modifications du système. Par ailleurs, Pluto réduit le temps d’installation de différentes manières. Son bus de sécurité facilite, par exemple, le raccordement entre les armoires, conformément aux niveaux PL e/SIL3, et les modèles AS-i réduisent au minimum le câblage tout en éliminant la plupart des risques de raccordement incorrect.

Le logiciel de programmation, combinant des blocs fonctionnels homologués TÜV et la logique Ladder, est très simple d'utilisation. En outre, jusqu’à 32 unités Pluto peuvent échanger des données sans configuration ni programmation de la communication.

Les systèmes Pluto sont constitués de différents automates de sécurité Pluto pour tous les types d’applications de sécurité des machines, de passerelles pour la communication avec d’autres systèmes de contrôle-commande et de codeurs pour un positionnement de sécurité des mouvements des machines.

Tous les modèles Pluto prennent en charge la fonctionnalité StatusBus. En savoir plus sur StatusBus.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Notre offre

Documents
Pluto Manager
Loading documents

Pluto Manager 


Pluto Manager est un logiciel spécialement développé pour les automates de sécurité Pluto. Lorsqu’elle est associée aux blocs de fonction, la programmation Ladder appliquée permet de créer la structure de vos fonctions de sécurité. Doté de blocs de fonction prédéfinis homologués TÜV, le logiciel simplifie le travail de conception des fonctions de sécurité.

Pluto Manager donne une vue d’ensemble structurée des automates Pluto, des passerelles et des périphériques des petits et grands projets. Il vous permet de visualiser et de commander les capteurs et actionneurs, ainsi que les réactions entre eux. Pluto Manager contient également des manuels pour le logiciel et le matériel connectés et qui doivent être traités par le programme.

L’interface donne la possibilité d’obtenir directement le statut à partir des options des deux bus de Pluto, bus AS-i et Pluto. Des fonctions de diagnostic ainsi que l’option d’exportation des données sont également disponibles.

Vous devez disposer d’une clé de licence pour télécharger le code de programme du module Pluto. Cette clé de licence est obtenue séparément en contactant votre représentant local.

Télécharger la dernière version de Pluto Manager