Automate de sécurité Pluto

Un automate de sécurité compact, performant et convivial.

Pluto est un automate de sécurité (PLC) économique, puissant et compact, adapté à toutes les applications de sécurité des machines. La plupart des dispositifs de sécurité du marché peuvent être connectés directement à Pluto, et plusieurs capteurs de sécurité peuvent être raccordés à une seule entrée tout en atteignant le niveau de sécurité le plus élevé. La programmation se fait facilement via le logiciel associé Pluto Manager.

Pluto est disponible en différents modèles : des modèles simples pour les petits systèmes, et des modèles avec communication bus pour les systèmes plus complexes. Des modèles avec entrées analogiques sont également disponibles.

Principaux avantages

  • Programmation facile et grande puissance
  • Élimine le besoin de modules supplémentaires pour la surveillance de la vitesse, par exemple
  • Jusqu’à 32 Pluto peuvent échanger des données sans programmation supplémentaire
  • Le bus de sécurité simplifie la connexion entre les armoires conformément aux normes PL e / SIL 3
  • Nombreuses possibilités de communication avec les IHM et les automates PLC

Caractéristiques principales

  • La plupart des fonctions de sécurité des machines, y compris la surveillance de vitesse et la surveillance des entrées analogiques
  • Possibilités avancées de programmation
  • Programmation Ladder et blocs fonctionnels approuvés TÜV
  • PL e / SIL 3
  • Prend en charge StatusBus En savoir plus sur StatusBus ici
pluto-b20-d45_sitefinity_32
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • magyar
  • italiano
  • Nederlands
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • français (Belgique)
  • English (Canada)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Navigateur produit
Documents
Modèles de Pluto
Pluto Manager
Dessins CAO
Accessoires
eConfigure
Guide de sélection des blocs Pluto
Données 2D/3D
Loading documents

Pluto simple

  • Pluto S20 
  • Pluto S46 

Les modèles Pluto simples sont des unités autonomes, parfaitement adaptées aux petits systèmes ne nécessitant pas de communication avec d’autres unités Pluto ou passerelles.

Pluto avec bus

  • Pluto A20 
  • Pluto B20 
  • Pluto B22 
  • Pluto B46 

Les versions Pluto avec bus possèdent les mêmes fonctionnalités que les modèles Pluto simples, avec en plus un bus Pluto sécurisé.

Pluto avec entrées analogiques

  • Pluto D20

Les modèles Pluto avec entrées analogiques offrent les mêmes fonctionnalités que les versions Pluto avec bus, avec l’avantage supplémentaire que certaines entrées peuvent être utilisées soit comme entrées de sécurité classiques, soit comme entrées analogiques de sécurité.

Pluto avec entrées analogiques et entrées compteur pour la surveillance de vitesse

  • Pluto D45

En plus des entrées analogiques, ces modèles Pluto disposent également d’entrées pouvant être configurées comme entrées compteur pour les codeurs incrémentaux, ainsi que pour les cellules photoélectriques, capteurs de proximité, etc.

Module de sortie Pluto

  • Pluto O2

Le Pluto O2 est un module de sortie de sécurité qui simplifie l’extension des systèmes de sécurité lorsque davantage de sorties sont nécessaires. Chaque Pluto O2 offre deux sorties de sécurité indépendantes comportant trois contacts chacune, éliminant ainsi le besoin de relais d’extension supplémentaires.

Pluto Manager 

Pluto Manager est un logiciel spécialement conçu pour l’automate de sécurité Pluto. La programmation s’effectue en langage à contacts (ladder) et, associée aux blocs de fonctions, elle permet de structurer vos fonctions de sécurité. Le logiciel comprend des blocs de fonctions prédéfinis, approuvés par le TÜV, pour faciliter la conception des fonctions de sécurité. 

Pluto Manager offre une vue d’ensemble structurée des automates Pluto, des passerelles et des composants périphériques, aussi bien pour les petits que pour les grands projets. Il permet de superviser et de contrôler les capteurs et les actionneurs, ainsi que les interactions entre eux. Pluto Manager inclut également les manuels relatifs aux logiciels et matériels connectés, nécessaires à leur utilisation dans le programme. 

L’interface permet d’obtenir directement l’état du bus de sécurité Pluto. Des fonctions de diagnostic et une option d’exportation des données sont également disponibles. 

Pour pouvoir charger le code du programme dans le module Pluto, une clé de licence est nécessaire. Celle-ci peut être obtenue séparément en contactant votre représentant commercial local. 

Les dessins CAO de tous les produits de sécurité sont disponibles ici.

Loading documents
Nous proposons une gamme d’accessoires pour les automates de sécurité **Pluto Safety-PLC**, tels que des câbles, connecteurs, blocs de fonctions et circuits d’identification (**IDFIX**). 

IDFIX


IDFIX est un circuit d’identification unique à chaque appareil connecté sur le bus Pluto. Il contient un code d’identification et permet la distribution d’un programme API au sein du réseau. Quatre versions différentes sont disponibles : **R**, **RW**, **DATA** et **PROG**. En plus du code d’identification, la version **DATA** peut également inclure des codes de sécurité provenant des nœuds AS-i dans un système AS-i. La version **PROG** contient le programme API en cours et est utilisée avec les modèles Pluto simples pour la distribution de programmes. 
idfix
Select region / language